WCC2-3-UVB
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 10,0012 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 3.0 - 12.7 mm |
---|---|
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.118 - 0.5 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.0 - 6.8 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.236 - 0.268 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 2.5 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.098 in |
Stil | 1 |
Tip | 1 |
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
Montaj Yöntemi | Snap In |
Tam Malzeme | UV Resistant Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.