Menü Arama

Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli 7.9 mm 4.7 mm PA Natural

Kablo kelepçesi, altıgen soket kullanılarak montaj deliklerine kolayca geçer. Tek el montajla telleri hızlı ve kolayca demetler. Kancalı taban bağlantı elemanı tasarımı sayesinde vida veya başka bağlantı elemanı gerektirmez. Kendinden hizalanan kelepçe çıkarılıp tekrar kullanılabilir.
Ürün kodu:

22QCC187312

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,6294 TL
5000 - 9999 6,8714 TL
10000 + 5,7372 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.629,40 TL

1000 x 8,6294 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 7.9 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 7.9 mm
Uyumlu Delik Çapı 4.7 mm
Toplam Uzunluk 22.9 mm
Toplam Genişlik 9.5 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin