Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 9,4732 TL |
5000 - 9999 | 8,6121 TL |
10000 + | 7,8291 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | İtmeli |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 11.1 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.437 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 11.1 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.437 in |
Uyumlu Delik Çapı | 4.7 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.185 in |
Toplam Uzunluk | 22.9 mm |
Toplam Uzunluk | 0.902 in |
Toplam Genişlik | 9.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.374 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.