Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli 12.7 mm PA Natural

Kablo kelepçesi, altıgen soket kullanılarak montaj deliklerine kolayca geçer. Tek el montajla telleri hızlı ve kolayca demetler. Kancalı taban bağlantı elemanı tasarımı sayesinde vida veya başka bağlantı elemanı gerektirmez. Kendinden hizalanan kelepçe çıkarılıp tekrar kullanılabilir.
Ürün kodu:

BHLWHC-500-01

24171 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,1084 TL
5000 - 9999 7,4285 TL
10000 + 7,0666 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.108,40 TL

1000 x 8,1084 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 12.7 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 12.7 mm
Uyumlu Delik Çapı 7.9 mm
Azami Çalışma Isısı 85 °C
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Toplam Yükseklik 25.4 mm
Toplam Uzunluk 29.3 mm
Toplam Genişlik 10.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin