Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 7,6543 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | İtmeli |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 19.1 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.752 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 19.1 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.752 in |
Azami Çalışma Isısı | 85 °C |
Azami Çalışma Isısı | 185 °F |
Asgari Çalışma Isısı | -40 °C |
Asgari Çalışma Isısı | -40 °F |
Toplam Yükseklik | 34.1 mm |
Toplam Yükseklik | 1.343 in |
Toplam Uzunluk | 36.5 mm |
Toplam Uzunluk | 1.437 in |
Toplam Genişlik | 10.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.394 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.