Menü Arama

Kablo Kelepçesi Vida 15.1 mm Nylon Natural

Kablo kelepçesi, kablo demetlerinin zahmetsizce çıkarılmasını sağlar. Menteşeli üst kısım, kablo demetlerini toplayıp yerine emniyetli bir şekilde vidalanır. Menteşeyi çıkarmak için vidaları sökün. Hızlı, pratik ve güvenli demet yönetimi.
Ürün kodu:

HMCC-1-19

10000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 999 12,064 TL
1000 - 1999 10,8576 TL
2000 - 4999 9,7718 TL
5000 + 8,8093 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

6.032,00 TL

500 x 12,064 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Vida
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) #8
Taban Uzunluğu 39.8 mm
Taban Genişliği 10.0 mm
Toplam Yükseklik 30.0 mm
Toplam Genişlik 11.8 mm
Uyumlu Kablo Çapı 15.1 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.6 - 1.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin