Menü Arama

Kablo Kelepçesi Vida 12.0 mm Nylon Natural

Kablo kelepçesi, kablo demetlerinin zahmetsizce çıkarılmasını sağlar. Menteşeli üst kısım, kablo demetlerini toplayıp yerine emniyetli bir şekilde vidalanır. Menteşeyi çıkarmak için vidaları sökün. Hızlı, pratik ve güvenli demet yönetimi.
Ürün kodu:

HMCC-4-01

7960 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 999 10,4904 TL
1000 - 1999 9,4413 TL
2000 - 4999 8,4972 TL
5000 + 7,6475 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.245,20 TL

500 x 10,4904 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Vida
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) #8. M3.5. M4
Taban Uzunluğu 39.7 mm
Taban Genişliği 12.0 mm
Toplam Yükseklik 26.5 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Uyumlu Kablo Çapı 12.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 1.2 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin