Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 3.6 mm PA Natural

Plastik P klips vidalanarak kolayca monte edilir. Kabloları, tüpleri ve boruları tespit etmek için idealdir.
Ürün kodu:

22CC37B0500

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
4000 - 19999 1,2965 TL
20000 - 79999 1,167 TL
80000 + 1,0503 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 4000

Toplam fiyat:

5.186,00 TL

4000 x 1,2965 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Clamp
Montaj Yöntemi Vida
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 12.7 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Genişlik 9.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Stil P-Klips
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin