Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm 4.2 mm PA Natural

Plastik P klips vidalanarak kolayca monte edilir. Kabloları, tüpleri ve boruları tespit etmek için idealdir.
Ürün kodu:

22CC37C0125

13481 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5000 - 24999 0,9447 TL
25000 - 99999 0,85 TL
100000 + 0,7651 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 5000

Toplam fiyat:

4.723,50 TL

5000 x 0,9447 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Clamp
Montaj Yöntemi Vida
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.2 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Genişlik 9.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Stil P-Klips
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin