Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2500 - 12499 | 2,0128 TL |
12500 - 49999 | 1,8115 TL |
50000 + | 1,6302 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Natural |
Bağlantı Biçimi | Clamp |
Montaj Yöntemi | Vida |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 7.9 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.311 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Toplam Genişlik | 12.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.5 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Stil | P-Klips |
Tam Malzeme | Polyamide |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.