Menü Arama

Kablo Kelepçesi Vida 4.8 mm Nylon Natural

Plastik P klips vidalanarak kolayca monte edilir. Kabloları, tüpleri ve boruları tespit etmek için idealdir.
Ürün kodu:

460276

25000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 1,3248 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

132,48 TL

100 x 1,3248 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Clamp
Montaj Yöntemi Vida
Taban Uzunluğu 19.8 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 4.8 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Genişlik 9.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Stil P-Klips
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin