Menü Arama

Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm Nylon Black

Vidalanarak geçirilen plastik P-Klipsi kolay monte edilir. Kablo, tüp ve boruları tutmak için idealdir. Vida tespit deliği çapı 4,6 mm'dir. UL94 V2 tutuşabilirlik sınıflandırması.
Ürün kodu:

468557

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 2,1449 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

214,49 TL

100 x 2,1449 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Black
Bağlantı Biçimi Clamp
Montaj Yöntemi Vida
Taban Uzunluğu 31.0 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 12.7 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Genişlik 12.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Stil P-Klips
Tam Malzeme Nylon 6/6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin