Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 25.4 mm 4.6 mm PA Black

Vidalanarak geçirilen plastik P-Klipsi kolay monte edilir. Kablo, tüp ve boruları tutmak için idealdir. Vida tespit deliği çapı 4,6 mm'dir. UL94 V2 tutuşabilirlik sınıflandırması.
Ürün kodu:

468560

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 3,722 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

372,20 TL

100 x 3,722 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Black
Bağlantı Biçimi Clamp
Montaj Yöntemi Vida
Taban Uzunluğu 43.0 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 25.4 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Genişlik 12.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Stil P-Klips
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin