Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 50.8 mm 5.2 mm PA Black

Vidalanarak geçirilen plastik P-Klipsi kolay monte edilir. Kablo, tüp ve boruları tutmak için idealdir. Vida tespit deliği çapı 4,6 mm'dir. UL94 V2 tutuşabilirlik sınıflandırması.
Ürün kodu:

N-32B-BK

1409 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 13,4581 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

6.729,05 TL

500 x 13,4581 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Renk Black
Bağlantı Biçimi Clamp
Montaj Yöntemi Vida
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 44.5 - 50.8 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Genişlik 12.7 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Stil P-Klips
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin