Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 6.4 mm PA Natural

Plastik P klips vidalanarak kolayca monte edilir. Kabloları, tüpleri ve boruları tespit etmek için idealdir.
Ürün kodu:

N-4BE

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,9837 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.983,70 TL

1000 x 4,9837 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Clamp
Montaj Yöntemi Vida
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 6.4 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Genişlik 12.7 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Stil P-Klips
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin