SRCC-2
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,2547 TL |
5000 - 9999 | 4,8469 TL |
10000 - 19999 | 4,5754 TL |
20000 + | 4,3214 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Montaj Yöntemi | Vida |
Taban Uzunluğu | 20.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.787 in |
Taban Genişliği | 5.5 mm |
Taban Genişliği | 0.217 in |
Delik Çapı | 3.2 mm |
Delik Çapı | 0.126 in |
Toplam Yükseklik | 5.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.197 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | 2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.