Menü Arama

Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 3.2 mm Nylon Natural

Bu gerilim azaltma kelepçesi gri UL94-V-2 naylondan imal edilmiştir. Kelepçe, şasi panosunda M3 vidayla monte edilir. Azami çapı 8,0 mm olan kablolarda gerilim azaltma işlevi görür.
Ürün kodu:

SRCC-2-HT

1977 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,9902 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.990,20 TL

1000 x 1,9902 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Montaj Yöntemi Vida
Taban Uzunluğu 20.0 mm
Taban Genişliği 5.5 mm
Delik Çapı 3.2 mm
Toplam Yükseklik 5.0 mm
Tam Malzeme Nylon 4/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin