Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,1196 TL |
5000 - 9999 | 4,6079 TL |
10000 + | 4,147 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Montaj Yöntemi | Vida |
---|---|
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Renk | Natural |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | #6. M4 |
Taban Uzunluğu | 21.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.827 in |
Taban Genişliği | 10.0 mm |
Taban Genişliği | 0.394 in |
Uyumlu Kablo Çapı | 6.4 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.252 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 110 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 230 °F |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.