Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 18.0 mm 4.0 mm Nylon Black

Tel Donanımı Kelepçesi, kasaya önceden geçirilip kablo demetleri daha sonra takılabilir. Kablo demetleri, teller değiştirip yenisi takılırken çıkarılarak kolaylık sağlar.
Ürün kodu:

EXWHC2-750-01BK

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 11,0074 TL
5000 + 10,1924 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.007,40 TL

1000 x 11,0074 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Vida
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558
Renk Black
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) #6. M4
Taban Uzunluğu 35.0 mm
Taban Genişliği 12.7 mm
Uyumlu Kablo Çapı 18.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin