Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 38.1 mm 5.2 mm Nylon Natural

Tel Donanımı Kelepçesi, kasaya önceden geçirilip kablo demetleri daha sonra takılabilir. Kablo demetleri, teller değiştirip yenisi takılırken çıkarılarak kolaylık sağlar.
Ürün kodu:

WHC-1500-19

1450 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 999 60,8805 TL
1000 + 59,3584 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

30.440,25 TL

500 x 60,8805 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Vida
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) #10. M5
Taban Uzunluğu 53.9 mm
Taban Genişliği 12.7 mm
Uyumlu Kablo Çapı 38.1 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin