Menü Arama

P Stili Kablo Kelepçesi Vida 12.7 mm 5.2 mm Nylon Natural

Tel Donanımı Kelepçesi, kasaya önceden geçirilip kablo demetleri daha sonra takılabilir. Kablo demetleri, teller değiştirip yenisi takılırken çıkarılarak kolaylık sağlar.
Ürün kodu:

WHC-500-01

12253 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 10,6451 TL
5000 + 9,8295 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.645,10 TL

1000 x 10,6451 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yöntemi Vida
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558
Renk Natural
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) 10. M5
Taban Uzunluğu 29.4 mm
Taban Genişliği 10.2 mm
Uyumlu Kablo Çapı 12.7 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin