Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 13,0375 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | Polyvinyl Chloride |
Malzeme | PVC |
Montaj Yöntemi | Vida |
Taban Uzunluğu | 12.7 mm |
Taban Uzunluğu | 0.5 in |
Taban Genişliği | 12.7 mm |
Taban Genişliği | 0.5 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 9.5 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.374 in |
Delik Çapı | 2.4 mm |
Delik Çapı | 0.094 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 9.5 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.374 in |
Azami Çalışma Isısı | 50 °C |
Azami Çalışma Isısı | 122 °F |
Asgari Çalışma Isısı | 0 °C |
Asgari Çalışma Isısı | 32 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 50 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 122 °F |
Toplam Yükseklik | 10.3 mm |
Toplam Yükseklik | 0.406 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Delik Sayısı | 1 |
Stil | 1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.