V-1024
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 69,7091 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | Polyvinyl Chloride |
Malzeme | PVC |
Montaj Yöntemi | Vida |
Taban Uzunluğu | 36.1 mm |
Taban Uzunluğu | 1.421 in |
Taban Genişliği | 44.5 mm |
Taban Genişliği | 1.752 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 38.1 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 1.5 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 19.1 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.752 in |
Delik Çapı | 4.0 mm |
Delik Çapı | 0.157 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 38.1 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 1.5 in |
Azami Çalışma Isısı | 50 °C |
Azami Çalışma Isısı | 122 °F |
Asgari Çalışma Isısı | 0 °C |
Asgari Çalışma Isısı | 32 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 50 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 122 °F |
Toplam Yükseklik | 46.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.811 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Delik Sayısı | 2 |
Stil | 3 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.