Menü Arama

Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 69.9 mm 4.0 mm PVC Black

Bu klips, vidayla takılır ve bileşenleri uygulamada güvenle tutturmak için kullanılır. Bileşeni daha da güçlü hale getirmek için ek bir ayak parçasıyla gelir. Siyah PVC'den mamuldür ve UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

V-1030

97 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 159,395 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

7.969,75 TL

50 x 159,395 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Black
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Malzeme PVC
Montaj Yöntemi Vida
Taban Uzunluğu 66.3 mm
Taban Genişliği 38.1 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 2.8 - 69.9 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 19.1 mm
Delik Çapı 4.0 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 69.9 mm
Azami Çalışma Isısı 50 °C
Asgari Uyumlu Kablo Çapı 2.8 mm
Asgari Çalışma Isısı 0 °C
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 62.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Delik Sayısı 2
Stil 3

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin