Menü Arama

Vidalı Kablo Kelepçesi Vida 17.5 mm 3.8 mm PA Black

Bu klips, vidayla takılır ve bileşenleri uygulamada güvenle tutturmak için kullanılır. Daha fazla destek için ayakların yanı sıra, parçayı aşınma ve yıpranmaya karşı koruyan düzgün kenarlar içerir. Siyah naylondan mamuldür ve UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

VM-1007

39 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,1964 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.219,64 TL

100 x 12,1964 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Black
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Vida
Taban Uzunluğu 20.8 mm
Taban Genişliği 12.7 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 17.5 mm
Delik Çapı 3.8 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 17.5 mm
Azami Çalışma Isısı 85 °C
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Toplam Yükseklik 19.8 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Delik Sayısı 1
Stil 4

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin