Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 10,6194 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Grey |
---|---|
Montaj Yöntemi | Snap In |
Taban Uzunluğu | 18.0 mm |
Taban Uzunluğu | 0.709 in |
Taban Genişliği | 14.8 mm |
Taban Genişliği | 0.583 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 15.0 - 17.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.591 - 0.669 in |
Toplam Yükseklik | 23.6 mm |
Toplam Yükseklik | 0.929 in |
Toplam Genişlik | 14.8 mm |
Toplam Genişlik | 0.583 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Standart | RoHs |
Standart | UL |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.