Menü Arama

Montaj Kayışı Yapışkan 25.4 mm PA Black

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet. It's has a maximum cables bundle of 25.4 mm
Ürün kodu:

UMS-16-45

25344 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 68,8678 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

6.886,78 TL

100 x 68,8678 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Renk Black
Montaj Yöntemi Screw-On
Taban Uzunluğu 27.9 mm
Taban Genişliği 27.9 mm
Delik Çapı 5.2 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 25.4 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Tam Malzeme Polyamide
GTIP Numarası 3926909790
Standart UL
Standart RMS

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin