Menü Arama

Montaj Kayışı Yapışkan 50.8 mm 5.1 mm PA Black

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet and is fitted with an acrylic adhesive tag. It's has a maximum cables bundle of 50.8 mm
Ürün kodu:

UMS-32-45A-RT

142 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 142,2568 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

14.225,68 TL

100 x 142,2568 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Renk Black
Montaj Yöntemi Adhesive
Taban Uzunluğu 27.9 mm
Taban Genişliği 27.9 mm
Delik Çapı 5.1 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 50.8 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 85 °C
Tam Malzeme Polyamide
GTIP Numarası 3926909790
Standart UL
Standart RMS

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin