Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 10,1357 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE |
---|---|
Renk | Grey |
Malzeme | PVC |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Taban Uzunluğu | 19.1 mm |
Taban Uzunluğu | 0.752 in |
Taban Genişliği | 19.1 mm |
Taban Genişliği | 0.752 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 6.4 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.252 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 6.4 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.252 in |
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 50 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 122 °F |
Toplam Yükseklik | 10.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.421 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.