Menü Arama

Kablo Kelepçesi Yapışkan 8.0 mm PVC Grey

C-Tipi Kelepçe, yapışkan tabanı sayesinde çabucak ve kolayca takılır. Gri, UL94 V-0 sınıfı PVC'den Akrilik yapışkan tabanla imal edilir.
Ürün kodu:

KKC-5-RT

24820 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 20,9232 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

10.461,60 TL

500 x 20,9232 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Renk Grey
Malzeme PVC
Montaj Yöntemi Yapışkan
Taban Uzunluğu 19.1 mm
Taban Genişliği 19.1 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 8.0 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 8.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 50 °C
Toplam Yükseklik 12.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin