Menü Arama

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Red

Metal Kablo Mühürü, sadece aletle çıkarılabilir (ayrı satılır). Önceden biçimlendirilmemiş kablo, kurcalandığında formunu kaybeder. İthalat ve ihracat sırasında malların güvenliğini sağlamak için dünya çapında kullanılabilir.
Ürün kodu:

1222194

2998 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 25,3391 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

12.669,55 TL

500 x 25,3391 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
E 6.0 mm
Tip Engel Mühürü
Renk Red
Gövde Malzemesi Alüminyum
Kablo Malzemesi Galvanized Steel
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin