Menü Arama

Galvanised Steel Conduit Steel Steel 10.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Ürün kodu:

494589

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.292,0325 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.292,03 TL

1 x 4.292,0325 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Steel
Oluk Formatı Yekpare
Tam Malzeme Galvanized Steel
Birim Başına Fiyat Rulo
GTIP Numarası 7304900099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin