Menü Arama

Corrugated Tube PA Black 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 12.2 mm.
Ürün kodu:

CT-12-A-PA-BK

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 68,9731 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

6.897,31 TL

100 x 68,9731 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Oluk Formatı Yekpare
Tam Malzeme Poliamid 6
Birim Başına Fiyat Rulo
GTIP Numarası 3917320090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin