Menü Arama

Kablo Rakor Eklentileri 2 M12 EPDM Black

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M12 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 1-2 mm.
Ürün kodu:

550915

85 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 46,393 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

463,93 TL

10 x 46,393 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
İletken Sayısı 2
Kablo Demeti Çapı Aralığı 1 - 2 mm
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin