Menü Arama

Kablo Rakor Eklentileri 2 M16 Ethylene Propylene Diene Monomer Black

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 2-4 mm.
Ürün kodu:

550921

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 48,5163 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

485,16 TL

10 x 48,5163 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
İletken Sayısı 2
Kablo Demeti Çapı Aralığı 2.0 - 4.0 mm
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin