Menü Arama

Kablo Rakor Eklentileri 2 M20 Ethylene Propylene Diene Monomer Black

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Ürün kodu:

550927

186 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 67,5193 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

675,19 TL

10 x 67,5193 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
İletken Sayısı 2
Kablo Demeti Çapı Aralığı 4.0 - 6.0 mm
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin