Menü Arama

Kablo Rakor Kapakları PG13.5 Grey

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a PG thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Ürün kodu:

464095

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,8263 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

582,63 TL

100 x 5,8263 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Toplam Çap 25.0 mm
Toplam Uzunluk 13.0 mm
Diş Uzunluğu 9.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
GTIP Numarası 3926909790
Diş Boyutu PG13.5

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin