Menü Arama

Kablo Rakor Kapakları M40 Grey

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Ürün kodu:

464107

4593 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 16,5072 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

825,36 TL

50 x 16,5072 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Toplam Çap 46.0 mm
Toplam Uzunluk 11.5 mm
Diş Uzunluğu 11.5 mm
Tam Malzeme Polyamide
GTIP Numarası 3926909790
Diş Boyutu M40

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin