Menü Arama

Kablo Bilezikleri PG29 Black

Elektrik kabinlerinde kullanım için ideal olan bu kablo rakoru, gerilim azaltır ve uygulama sırasında kablonun hareket etmesini önler. IP68 standardında uygun olarak siyah renkte imal edilir (bizim kilit somunu ve sızdırmazlık contası ürünlerimizle kullanıldığında; ayrıca sipariş edilir) ve ekstra uzunlukta PG dişliyle kullanılır. UL 94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

467214

92 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 43,1275 TL
250 + 37,4811 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.078,19 TL

25 x 43,1275 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Rakor Formatı Standart
Montaj Diş Uzunluğu 18.0 mm
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6
Diş Boyutu PG29

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin