Menü Arama

Kablo Bilezikleri M16 Black

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Ürün kodu:

550918

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 29,1947 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.459,74 TL

50 x 29,1947 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Rakor Formatı Çoklu Oluk
Montaj Diş Uzunluğu 9.0 mm
Toplam Uzunluk 37.0 mm
GTIP Numarası 3917400099
Tam Malzeme Poliamid 66
Diş Boyutu M16

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin