Menü Arama

Kablo Bilezikleri M32 Grey

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 13-21 mm.
Ürün kodu:

550937

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 335,7923 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.678,96 TL

5 x 335,7923 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Rakor Formatı Çoklu Oluk
Montaj Diş Uzunluğu 10.0 mm
Toplam Uzunluk 51.0 mm
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66
Diş Boyutu M32

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin