Menü Arama

Kablo Bilezikleri M40 Grey

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Ürün kodu:

550943

1650 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 262,434 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.312,17 TL

5 x 262,434 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Rakor Formatı Çoklu Oluk
Montaj Diş Uzunluğu 12.0 mm
Toplam Uzunluk 65.0 mm
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66
Diş Boyutu M40

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin