Menü Arama

Kablo Bilezikleri M16 Black

Siyah naylondan imal edilen kablo rakoru, patlamaya karşı koruma için ATEX yönergelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Metrik dişlilerle kullanılabilir. Patlamaya karşı II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 standartları uyarınca koruma sağlar ve PTB 05 ATEX 1068 X standartlarına uygundur. Ek olarak, aleve karşı koruma özellikleri EN 60695-2-11 standardı uyarınca 750°C'de akkor tel deneyiyle test edilmiştir.
Ürün kodu:

551794

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 87,0573 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

4.352,87 TL

50 x 87,0573 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Rakor Formatı Standart
ATEX Patlama Koruma II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Montaj Diş Uzunluğu 9.0 mm
DIN Koruma Sınıfı DIN40050-T9
EN Koruma Sınıfı EN60529
GTIP Numarası 3917400099
Tam Malzeme Nylon 6/6
Diş Boyutu M16

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin