Menü Arama

Kablo Bilezikleri M32 Black

Siyah naylondan imal edilen kablo rakoru, patlamaya karşı koruma için ATEX yönergelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Metrik dişlilerle kullanılabilir. Patlamaya karşı II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 standartları uyarınca koruma sağlar ve PTB 05 ATEX 1068 X standartlarına uygundur. Ek olarak, aleve karşı koruma özellikleri EN 60695-2-11 standardı uyarınca 750°C'de akkor tel deneyiyle test edilmiştir.
Ürün kodu:

551797

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 231,1017 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

6.933,05 TL

30 x 231,1017 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Rakor Formatı Standart
ATEX Patlama Koruma II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Montaj Diş Uzunluğu 12.0 mm
DIN Koruma Sınıfı DIN40050-T9
EN Koruma Sınıfı EN60529
GTIP Numarası 3917400099
Tam Malzeme Nylon 6/6
Diş Boyutu M32

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin