Menü Arama

Kablo Rakoru ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Blue

Mavi ve siyah naylondan imal edilen düşük voltajlı kablo rakoru, patlamaya karşı koruma için ATEX yönergelerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Metrik dişlilerle kullanılabilir. Patlamaya karşı II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 standartları uyarınca koruma sağlar ve PTB 05 ATEX 1068 X standartlarına uygundur. Ek olarak, aleve karşı koruma özellikleri EN 60695-2-11 standardı uyarınca 750°C'de akkor tel deneyiyle test edilmiştir.
Ürün kodu:

551807

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.163,5354 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.163,54 TL

1 x 1.163,5354 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Blue
Rakor Formatı ATEX Düşük Voltaj
ATEX Patlama Koruma II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Montaj Diş Uzunluğu 15.0 mm
DIN Koruma Sınıfı DIN40050-T9
EN Koruma Sınıfı EN60529
GTIP Numarası 3917400099
Tam Malzeme Nylon 6/6
Diş Boyutu M63

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin