Menü Arama

Kablo Bilezikleri M32 12.0 mm 21.0 mm PA Grey

UL94 V-2 standartlarına uygun naylondan imal edilen metrik yüksek performanslı kablo rakorunda bir TPE iç conta rakoru, bir de CR/ NBR dış conta rakoru bulunur. 5 bar seviyesinde IP68 koruma sağlar ve gri renkte sunulur.
Ürün kodu:

CG-M32-1

8837 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 61,999 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.549,98 TL

25 x 61,999 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Belgelendirme UL
Renk Grey
Rakor Formatı Standart
Montaj Diş Uzunluğu 10.0 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Yassılar Arası Genişlik 36.0 mm
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Nylon 6/6
Diş Boyutu M32

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin