Menü Arama

Kablo Bilezikleri M50 Natural

Yüksek performanslı nikel kaplamalı pirinç kablo rakoru 10 bar metrik dişliler için IP68 koruma sınıfı sağlar. Contalar UL94 HB standardına uygundur.
Ürün kodu:

1334490

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 6.735,249 TL
3 - 4 3.848,7137 TL
5 + 2.749,0812 TL
Standart paket: 5

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

6.735,25 TL

1 x 6.735,249 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı Standart
Montaj Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Boyutu M50
GTIP Numarası 7415390000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin