Menü Arama

Kablo Bilezikleri M20 Dark Grey

Kolay takılan kablo rakoru pratik ve hızlı kurulum sağlamak üzere tasarlanmıştır. 5 barda IP 68 koruması sağlar, koyu gri naylondan imal edilmiştir ve UL94 V-2 standardına uygundur.
Ürün kodu:

1334495

180 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 108,721 TL
50 - 99 62,1263 TL
100 + 44,3759 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.087,21 TL

10 x 108,721 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Dark Grey
Tam Malzeme Polyamide PA6 V-2
Rakor Formatı Kolay Takılabilir
Toplam Uzunluk 42.5 mm
Diş Boyutu M20
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin