Menü Arama

Kablo Bilezikleri M20 Natural

Bu EMC kablo rakoru nikel kaplamalı pirinçten imal edilmiştir. Bu temel kablo rakoru, yassı kilit somunuyla kullanılır ve ayrıca sipariş edilir. Bu rakor 6 ila 12 mm arasında kablo çapını alabilir. M20 x 1,5 dişli için uygundur ve blendajlı kabloları sonlandırıp, ekipmandan yayılan EMI gürültüsünü perdelemek ve azaltmak üzere tasarlanmıştır. EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68.
Ürün kodu:

34002805E

49 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı EMC
Montaj Diş Uzunluğu 8.0 mm
Toplam Uzunluk 33.0 mm
Diş Boyutu M20
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin