Menü Arama

Kablo Bilezikleri M32 Natural

Bu EMC kablo rakoru nikel kaplamalı pirinçten imal edilmiştir. Bu temel kablo rakoru, yassı kilit somunuyla kullanılır ve ayrıca sipariş edilir. Bu rakor 13 ila 18 mm arasında kablo çapını alabilir. M32 x 1,5 dişli için uygundur ve blendajlı kabloları sonlandırıp, ekipmandan yayılan EMI gürültüsünü perdelemek ve azaltmak üzere tasarlanmıştır. EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı: 5 bar (30 dak) için IP 68.
Ürün kodu:

34002807E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Brass
Rakor Formatı EMC
Montaj Diş Uzunluğu 9.0 mm
Toplam Uzunluk 42.0 mm
Diş Boyutu M32
GTIP Numarası 7419809099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin